Startseite

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383507 | EAN 4012195569299

Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Lochgröße
M6 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Mit Gewinde M6.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2063 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension61-64mm
GrößeM63
Halogenfreinein
Kunststoffummanteltnein
LochgrößeM6 mm
Materialstärke2 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
SchraubeM6 x 16
Spannbereich D max.64 mm
Spannbereich D min.61 mm
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite18 mm
Länge106,5 mm
Maß A106,5 mm
Maß b18 mm
Maß B90,5 mm
Maß D63 mm
Maß H6,5 mm
Maß L106,5 mm
Maß t12
Maß t22
Maß x6 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2900 M6 13-16 G
Art.Nr.
1383094
Lochgröße
M6 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
13,5 mm
Spannbereich D max.
16 mm
2900 M6 16-19 G
Art.Nr.
1383116
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
16,5 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
19 mm
2900 M6 18-21 G
Art.Nr.
1383132
Spannbereich D max.
21 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
18 mm
Lochgröße
M6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
2900 M6 19-23 G
Art.Nr.
1383167
Spannbereich D max.
23 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
19 mm
Lochgröße
M6 mm
2900 M6 24-29 G
Art.Nr.
1383213
Materialstärke
1,5 mm
Lochgröße
M6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
24 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
29 mm
2900 M6 30-34 G
Art.Nr.
1383299
Spannbereich D min.
30 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Lochgröße
M6 mm
Werkstoff
Stahl
2900 M6 33-38 G
Art.Nr.
1383310
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D min.
33 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D max.
38 mm
2900 M6 43-48 G
Art.Nr.
1383361
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D min.
43 mm
Spannbereich D max.
48 mm
Materialstärke
2 mm
Werkstoff
Stahl
2900 M6 39-42 G
Art.Nr.
1383418
Spannbereich D max.
42 mm
Lochgröße
M6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
39 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
2900 M6 49-55 G
Art.Nr.
1383426
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
55 mm
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D min.
49 mm
2900 M6 54-60 G
Art.Nr.
1383485
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D max.
60 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
54 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
2 mm
2900 M6 61-64 G
Art.Nr.
1383507
Lochgröße
M6 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
61 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Materialstärke
2 mm