Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1383485 | EAN 4012195121817
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMit Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 18 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,197 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 54-60mm Größe Pg 48 Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 102 mm Lochgröße M6 mm Maß A 102 mm Maß b 18 mm Maß B 86 mm Maß D 59,3 mm Maß D min. 59,3 mm Maß H 8 mm Maß L 102 mm Maß t1 2 Maß t2 2 Maß x 6,3 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 59,3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M6 x 15 Spannbereich D max. 60 mm Spannbereich D min. 54 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900 M6 54-60 G / 1383485 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2900 M6 54-60 G / 1383485 , 0.16MB , pdf