Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1383418 | EAN 4012195569237
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 39-42mm Größe M40 Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 40 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 16 Spannbereich D max. 42 mm Spannbereich D min. 39 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm Länge 79 mm Maß A 79 mm Maß B 64 mm Maß b 16 mm Maß D 40 mm Maß H 6,5 mm Maß L 79 mm Maß t1 2 Maß t2 2 Maß x 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900 M6 39-42 G / 1383418 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 2900 M6 39-42 G / 1383418 , 0.16MB , pdf