Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1383361 | EAN 4012195121695
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 43-48mm Größe Pg 36 Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 47 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D max. 48 mm Spannbereich D min. 43 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm Länge 79 mm Maß A 79 mm Maß b 16 mm Maß B 64 mm Maß D 47 mm Maß D min. 47 mm Maß H 8 mm Maß L 79 mm Maß t1 2 Maß t2 2 Maß x 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900 M6 43-48 G / 1383361 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 2900 M6 43-48 G / 1383361 , 0.16MB , pdf