Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383299 | EAN 4012195121633

M6 mm
Stahl
galvanisch verzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Breite 16 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1378 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 30-34mm
Größe M32
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Länge 68 mm
Lochgröße M6 mm
Maß A 68 mm
Maß b 16 mm
Maß B 54 mm
Maß D 32 mm
Maß H 8 mm
Maß t1 2
Maß t2 2
Maß x 5 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D max. 34 mm
Spannbereich D min. 30 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Lochgröße Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900 M6 13-16 G 1,5 mm M6 mm 13,5 mm 16 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383094
50 Stück 458,95 € Preis / 100 Stück
2900 M6 16-19 G 1,5 mm M6 mm 16,5 mm 19 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383116
50 Stück 479,85 € Preis / 100 Stück
2900 M6 18-21 G 1,5 mm M6 mm 18 mm 21 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383132
50 Stück 505,70 € Preis / 100 Stück
2900 M6 19-23 G 1,5 mm M6 mm 19 mm 23 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383167
50 Stück 537,25 € Preis / 100 Stück
2900 M6 24-29 G 1,5 mm M6 mm 24 mm 29 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383213
50 Stück 593,35 € Preis / 100 Stück
2900 M6 30-34 G 2 mm M6 mm 30 mm 34 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383299
50 Stück 608,45 € Preis / 100 Stück
2900 M6 33-38 G 2 mm M6 mm 33 mm 38 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383310
25 Stück 656,45 € Preis / 100 Stück
2900 M6 43-48 G 2 mm M6 mm 43 mm 48 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383361
20 Stück 686,75 € Preis / 100 Stück
2900 M6 39-42 G 2 mm M6 mm 39 mm 42 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383418
25 Stück 706,95 € Preis / 100 Stück
2900 M6 49-55 G 2 mm M6 mm 49 mm 55 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383426
20 Stück 797,95 € Preis / 100 Stück
2900 M6 54-60 G 2 mm M6 mm 54 mm 60 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383485
20 Stück 876,10 € Preis / 100 Stück
2900 M6 61-64 G 2 mm M6 mm 61 mm 64 mm Stahl galvanisch verzinkt 1383507
20 Stück 936,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2900 M6 30-34 G / 1383299
Download