Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1383213 | EAN 4012195121572
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 24-29mm Größe M25 Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 28,3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D max. 29 mm Spannbereich D min. 24 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 47 mm Maß b 14 mm Maß D 28,3 mm Maß D min. 28,3 mm Maß H 7,5 mm Maß L 60 mm Maß t1 1,5 Maß t2 2 Maß x 4,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900 M6 24-29 G / 1383213 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 2900 M6 24-29 G / 1383213 , 0.16MB , pdf