Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1383132 | EAN 4012195121459
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 18-21mm Größe M20 Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 20,4 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D max. 21 mm Spannbereich D min. 18 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Länge 48 mm Maß A 48 mm Maß b 14 mm Maß B 35 mm Maß D 20,4 mm Maß D min. 20,4 mm Maß H 9 mm Maß L 48 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 2,9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900 M6 18-21 G / 1383132 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2900 M6 18-21 G / 1383132 , 0.16MB , pdf