Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Schraub-Abstandstellen/
…
/
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1383116 | EAN 4012195121398



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Mit Gewinde M6.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,065 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 16,5-19mm |
Größe | Pg 11 |
Halogenfrei | nein |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | M6 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraube | M5 x 14 |
Spannbereich D max. | 19 mm |
Spannbereich D min. | 16,5 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Länge | 48 mm |
Maß A | 48 mm |
Maß B | 35 mm |
Maß b | 14 mm |
Maß D | 18,6 mm |
Maß D min. | 18,6 mm |
Maß H | 9 mm |
Maß L | 48 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 2,6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Werkstoff
Spannbereich D min.
Lochgröße
Oberfläche
Materialstärke
Art.Nr.
2900 M6 13-16 G
16 mm
Stahl
13,5 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
1,5 mm
1383094
2900 M6 16-19 G
19 mm
Stahl
16,5 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
1,5 mm
1383116
2900 M6 18-21 G
21 mm
Stahl
18 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
1,5 mm
1383132
2900 M6 19-23 G
23 mm
Stahl
19 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
1,5 mm
1383167
2900 M6 24-29 G
29 mm
Stahl
24 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
1,5 mm
1383213
2900 M6 30-34 G
34 mm
Stahl
30 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
2 mm
1383299
2900 M6 33-38 G
38 mm
Stahl
33 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
2 mm
1383310
2900 M6 43-48 G
48 mm
Stahl
43 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
2 mm
1383361
2900 M6 39-42 G
42 mm
Stahl
39 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
2 mm
1383418
2900 M6 49-55 G
55 mm
Stahl
49 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
2 mm
1383426
2900 M6 54-60 G
60 mm
Stahl
54 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
2 mm
1383485
2900 M6 61-64 G
64 mm
Stahl
61 mm
M6 mm
galvanisch verzinkt
2 mm
1383507
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
2900 M6 13-16 G
Art.Nr.
1383094
Spannbereich D max.
16 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
13,5 mm
Lochgröße
M6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
2900 M6 16-19 G
Art.Nr.
1383116
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
16,5 mm
Lochgröße
M6 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
19 mm
Werkstoff
Stahl
2900 M6 18-21 G
Art.Nr.
1383132
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
21 mm
Spannbereich D min.
18 mm
Lochgröße
M6 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
2900 M6 19-23 G
Art.Nr.
1383167
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
19 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
23 mm
Materialstärke
1,5 mm
Lochgröße
M6 mm
2900 M6 24-29 G
Art.Nr.
1383213
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
29 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
24 mm
Lochgröße
M6 mm
Materialstärke
1,5 mm
2900 M6 30-34 G
Art.Nr.
1383299
Spannbereich D max.
34 mm
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
30 mm
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M6 mm
2900 M6 33-38 G
Art.Nr.
1383310
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M6 mm
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
33 mm
Spannbereich D max.
38 mm
2900 M6 43-48 G
Art.Nr.
1383361
Spannbereich D min.
43 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
48 mm
Lochgröße
M6 mm
2900 M6 39-42 G
Art.Nr.
1383418
Spannbereich D max.
42 mm
Materialstärke
2 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
39 mm
Lochgröße
M6 mm
2900 M6 49-55 G
Art.Nr.
1383426
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D min.
49 mm
Spannbereich D max.
55 mm
Materialstärke
2 mm
Werkstoff
Stahl
2900 M6 54-60 G
Art.Nr.
1383485
Spannbereich D min.
54 mm
Spannbereich D max.
60 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
2900 M6 61-64 G
Art.Nr.
1383507
Spannbereich D max.
64 mm
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D min.
61 mm