Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1383094 | EAN 4012195121336
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm Dimension 13,5-16mm Größe M16 Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 48 mm Lochgröße M6 mm Maß A 48 mm Maß b 14 mm Maß B 35 mm Maß D 15,2 mm Maß D min. 15,2 mm Maß H 9 mm Maß L 48 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 2,2 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 15,2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 13,5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900 M6 13-16 G / 1383094 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2900 M6 13-16 G / 1383094 , 0.16MB , pdf