Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1380427 | EAN 4012195120971
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
Universalschelle mit großem Spannbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 30-44mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 22 Spannbereich D max. 44 mm Spannbereich D min. 30 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm Länge 79 mm Maß A 79 mm Maß B 64 mm Maß b 18 mm Maß D 44 mm Maß D min. 44 mm Maß H 8 mm Maß L 79 mm Maß t1 2 Maß t2 2 Maß x 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2072 M6 G / 1380427 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 2072 M6 G / 1380427 , 0.16MB , pdf