Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1380222 | EAN 4012195120858
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
Universalschelle mit großem Spannbereich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm Dimension 20-30mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 60 mm Lochgröße M6 mm Maß A 60 mm Maß B 47 mm Maß b 18 mm Maß D 30 mm Maß D min. 30 mm Maß H 7,5 mm Maß L 60 mm Maß t1 1,5 Maß t2 2 Maß x 11 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 20 Spannbereich D max. 30 mm Spannbereich D min. 20 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2071 M6 G / 1380222 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2071 M6 G / 1380222 , 0.16MB , pdf