Schraub-Abstandschelle, universal
Art.Nr. 1380028 | EAN 4012195120735
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
Universalschelle mit großem Spannbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 12-20mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 16 Spannbereich D max. 20 mm Spannbereich D min. 12 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Länge 48 mm Maß A 48 mm Maß b 14 mm Maß B 35 mm Maß D 20 mm Maß D min. 20 mm Maß H 9 mm Maß L 48 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2070 M6 G / 1380028 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 2070 M6 G / 1380028 , 0.16MB , pdf