Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Schraub-Abstandstellen/
…
/
Schraub-Abstandschelle
Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366351 | EAN 4012195118213



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Mit Gewinde M6.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1099 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 30-35mm |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | nein |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | M6 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraube | M5 x 18 |
Spannbereich D max. | 35 mm |
Spannbereich D min. | 30 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 65 mm |
---|---|
Maß A | 65 mm |
Maß B | 50 mm |
Maß D | 35 mm |
Maß D min. | 35 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Oberfläche
Spannbereich D max.
Lochgröße
Werkstoff
Spannbereich D min.
Materialstärke
Art.Nr.
731 W 12 G
galvanisch verzinkt
12 mm
M6 mm
Stahl
8 mm
2 mm
1366122
731 W 16 G
galvanisch verzinkt
16 mm
M6 mm
Stahl
12 mm
2 mm
1366165
731 W 20 G
galvanisch verzinkt
20 mm
M6 mm
Stahl
16 mm
2 mm
1366203
731 W 25 G
galvanisch verzinkt
25 mm
M6 mm
Stahl
20 mm
2 mm
1366254
731 W 30 G
galvanisch verzinkt
30 mm
M6 mm
Stahl
25 mm
2 mm
1366300
731 W 35 G
galvanisch verzinkt
35 mm
M6 mm
Stahl
30 mm
2 mm
1366351
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
731 W 12 G
Art.Nr.
1366122
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
12 mm
Lochgröße
M6 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
8 mm
Materialstärke
2 mm
731 W 16 G
Art.Nr.
1366165
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
731 W 20 G
Art.Nr.
1366203
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
16 mm
731 W 25 G
Art.Nr.
1366254
Lochgröße
M6 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
25 mm
Spannbereich D min.
20 mm
Materialstärke
2 mm
731 W 30 G
Art.Nr.
1366300
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Spannbereich D min.
25 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
Werkstoff
Stahl
731 W 35 G
Art.Nr.
1366351
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D min.
30 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Lochgröße
M6 mm
Spannbereich D max.
35 mm
Werkstoff
Stahl