Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366300 | EAN 4012195118152
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 25-30mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 64 mm Lochgröße M6 mm Maß A 64 mm Maß B 49 mm Maß D 30 mm Maß D min. 30 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D max. 30 mm Spannbereich D min. 25 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 731 W 30 G / 1366300 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 731 W 30 G / 1366300 , 0.16MB , pdf