Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366254 | EAN 4012195118091
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,312 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 20-25mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 58 mm Lochgröße M6 mm Maß A 58 mm Maß B 43 mm Maß D 25 mm Maß D min. 25 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D max. 25 mm Spannbereich D min. 20 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 731 W 25 G / 1366254 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 731 W 25 G / 1366254 , 0.16MB , pdf