Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366165 | EAN 4012195117971
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 12-16mm Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 47 mm Lochgröße M6 mm Maß A 47 mm Maß B 32 mm Maß D 16 mm Maß D min. 16 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 12 Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 12 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 731 W 16 G / 1366165 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 731 W 16 G / 1366165 , 0.16MB , pdf