Abstandschelle 733 A2

Art.Nr. 1362996 | EAN 4012196608966

1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,452 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 53-63mm
für Durchmesser 53 - 63
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 94 mm
Maß b 16 mm
Maß B 80 mm
Maß D max. 63 mm
Maß D min. 53 mm
Maß L 10 mm
Maß s 35,3 mm
Maß t1 1,5
Maß t2 2
Maß x 15 mm
Materialstärke 1,5 mm
Spannbereich D max. 63 mm
Spannbereich D min. 53 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASL 733 10 A2 1,5 mm 8 mm 10 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362976
25 Stück 693,70 € Preis / 100 Stück
ASL 733 12 A2 1,5 mm 10 mm 12 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362978
25 Stück 730,15 € Preis / 100 Stück
ASL 733 14 A2 1,5 mm 12 mm 14 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362980
25 Stück 768,55 € Preis / 100 Stück
ASL 733 17 A2 1,5 mm 14 mm 17 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362982
25 Stück 784,50 € Preis / 100 Stück
ASL 733 20 A2 1,5 mm 17 mm 20 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362984
25 Stück 852,95 € Preis / 100 Stück
ASL 733 25 A2 1,5 mm 20 mm 25 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362986
25 Stück 885,45 € Preis / 100 Stück
ASL 733 30 A2 1,5 mm 25 mm 30 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362988
20 Stück 1.025,65 € Preis / 100 Stück
ASL 733 36 A2 1,5 mm 30 mm 36 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362990
20 Stück 1.147,25 € Preis / 100 Stück
ASL 733 44 A2 1,5 mm 36 mm 44 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362992
20 Stück 1.259,75 € Preis / 100 Stück
ASL 733 53 A2 1,5 mm 44 mm 53 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362994
20 Stück 1.305,35 € Preis / 100 Stück
ASL 733 63 A2 1,5 mm 53 mm 63 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362996
20 Stück 1.392,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung ASL 733 63 A2 / 1362996 , 0.16MB , pdf
Download

ASL 733 63 A2 / 1362996
Download