Startseite
/
Produkte/
Äußerer Blitzschutz/
Leitungshalter/
Halter für Fang- und Erdeinführungsstangen/
…
/
Abstandschelle 733 A2
Abstandschelle 733 A2
Art.Nr. 1362984 | EAN 4012196608904



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1618 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 17-20mm |
für Durchmesser | 17 - 20 |
Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Spannbereich D max. | 20 mm |
Spannbereich D min. | 17 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Maß A | 47 mm |
---|---|
Maß B | 35 mm |
Maß b | 14 mm |
Maß D max. | 20 mm |
Maß D min. | 17 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 12 mm |
Maß t1 | 1,25 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 4,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Werkstoff
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
ASL 733 10 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
8 mm
10 mm
1362976
ASL 733 12 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
10 mm
12 mm
1362978
ASL 733 14 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
12 mm
14 mm
1362980
ASL 733 17 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
14 mm
17 mm
1362982
ASL 733 20 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
17 mm
20 mm
1362984
ASL 733 25 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
20 mm
25 mm
1362986
ASL 733 30 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
25 mm
30 mm
1362988
ASL 733 36 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
30 mm
36 mm
1362990
ASL 733 44 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
36 mm
44 mm
1362992
ASL 733 53 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
44 mm
53 mm
1362994
ASL 733 63 A2
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
53 mm
63 mm
1362996
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 A2
Art.Nr.
1362976
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
10 mm
ASL 733 12 A2
Art.Nr.
1362978
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D min.
10 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 14 A2
Art.Nr.
1362980
Spannbereich D min.
12 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
14 mm
ASL 733 17 A2
Art.Nr.
1362982
Spannbereich D min.
14 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASL 733 20 A2
Art.Nr.
1362984
Spannbereich D min.
17 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASL 733 25 A2
Art.Nr.
1362986
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
25 mm
ASL 733 30 A2
Art.Nr.
1362988
Spannbereich D max.
30 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D min.
25 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 36 A2
Art.Nr.
1362990
Spannbereich D min.
30 mm
Spannbereich D max.
36 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 44 A2
Art.Nr.
1362992
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Spannbereich D min.
36 mm
ASL 733 53 A2
Art.Nr.
1362994
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Spannbereich D max.
53 mm
ASL 733 63 A2
Art.Nr.
1362996
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm