Abstandschelle 733 A2
Art.Nr. 1362980 | EAN 4012196608881
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Dimension 12-14mm für Durchmesser 12 - 14 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 41 mm Maß B 29 mm Maß b 14 mm Maß D max. 14 mm Maß D min. 12 mm Maß L 10 mm Maß s 8 mm Maß t1 1,25 Maß t2 1,5 Maß x 3 mm Materialstärke 1,5 mm Spannbereich D max. 14 mm Spannbereich D min. 12 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASL 733 14 A2 / 1362980 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung ASL 733 14 A2 / 1362980 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf