Startseite

Abstandschelle 733 A4

Art.Nr. 1362930 | EAN 4012196600328

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2887 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension36-44mm
für Durchmesser36 - 44
Geeignet im Brandschutzbereichja
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Materialstärke1,5 mm
Spannbereich D max.44 mm
Spannbereich D min.36 mm
UV-beständigja
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A73 mm
Maß B59 mm
Maß b16 mm
Maß D44 mm
Maß D max.44 mm
Maß D min.36 mm
Maß L10 mm
Maß s24 mm
Maß t11,5
Maß t21,5
Maß x12 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 A4
Art.Nr.
1362904
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
10 mm
ASL 733 12 A4
Art.Nr.
1362906
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
10 mm
ASL 733 14 A4
Art.Nr.
1362908
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 17 A4
Art.Nr.
1362912
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
14 mm
ASL 733 20 A4
Art.Nr.
1362914
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
17 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
20 mm
ASL 733 25 A4
Art.Nr.
1362918
Spannbereich D max.
25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
20 mm
ASL 733 30 A4
Art.Nr.
1362922
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
25 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 36 A4
Art.Nr.
1362926
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
36 mm
Spannbereich D min.
30 mm
ASL 733 44 A4
Art.Nr.
1362930
Spannbereich D max.
44 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
36 mm
ASL 733 53 A4
Art.Nr.
1362934
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
44 mm
Spannbereich D max.
53 mm
ASL 733 63 A4
Art.Nr.
1362938
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm