Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 733 A4
Abstandschelle 733 A4
Art.Nr. 1362926 | EAN 4012196600311



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2567 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 30-36mm |
für Durchmesser | 30 - 36 |
Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Spannbereich D max. | 36 mm |
Spannbereich D min. | 30 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Abmessungen
Maß A | 65 mm |
---|---|
Maß b | 16 mm |
Maß B | 51 mm |
Maß D | 36 mm |
Maß D max. | 36 mm |
Maß D min. | 30 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 20 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 9 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Werkstoff
Materialstärke
Spannbereich D min.
Art.Nr.
ASL 733 10 A4
10 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
8 mm
1362904
ASL 733 12 A4
12 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
10 mm
1362906
ASL 733 14 A4
14 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
12 mm
1362908
ASL 733 17 A4
17 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
14 mm
1362912
ASL 733 20 A4
20 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
17 mm
1362914
ASL 733 25 A4
25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
20 mm
1362918
ASL 733 30 A4
30 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
25 mm
1362922
ASL 733 36 A4
36 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
30 mm
1362926
ASL 733 44 A4
44 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
36 mm
1362930
ASL 733 53 A4
53 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
44 mm
1362934
ASL 733 63 A4
63 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1,5 mm
53 mm
1362938
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
ASL 733 10 A4
Art.Nr.
1362904
Spannbereich D max.
10 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
8 mm
ASL 733 12 A4
Art.Nr.
1362906
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 14 A4
Art.Nr.
1362908
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
14 mm
ASL 733 17 A4
Art.Nr.
1362912
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
14 mm
ASL 733 20 A4
Art.Nr.
1362914
Spannbereich D max.
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
17 mm
ASL 733 25 A4
Art.Nr.
1362918
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
20 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
25 mm
ASL 733 30 A4
Art.Nr.
1362922
Spannbereich D max.
30 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
25 mm
ASL 733 36 A4
Art.Nr.
1362926
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D min.
30 mm
Spannbereich D max.
36 mm
ASL 733 44 A4
Art.Nr.
1362930
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Spannbereich D max.
44 mm
ASL 733 53 A4
Art.Nr.
1362934
Spannbereich D min.
44 mm
Spannbereich D max.
53 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 63 A4
Art.Nr.
1362938
Spannbereich D min.
53 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Spannbereich D max.
63 mm