Abstandschelle 733 A4
Typ ASL 733 12 A4
|Art.Nr. 1362906
|EAN 4012196600267




Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 1,5 mm |
| für Durchmesser | 10 - 12 |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Abstand zur Wand | ja |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Spannbereich D min. | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 10-12mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1433 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 10 mm |
|---|---|
| Maß A | 39 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß D max. | 12 mm |
| Maß D min. | 10 mm |
| Maß b | 14 mm |
| Maß x | 3 mm |
| Maß s | 6,9 mm |
| Maß t1 | 1 |
| Maß t2 | 1,5 |
| Maß D | 12 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Art.Nr.
ASL 733 10 A4
1,5
8
10
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362904
ASL 733 12 A4
1,5
10
12
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362906
ASL 733 14 A4
1,5
12
14
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362908
ASL 733 17 A4
1,5
14
17
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362912
ASL 733 20 A4
1,5
17
20
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362914
ASL 733 25 A4
1,5
20
25
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362918
ASL 733 30 A4
1,5
25
30
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362922
ASL 733 36 A4
1,5
30
36
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362926
ASL 733 44 A4
1,5
36
44
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362930
ASL 733 53 A4
1,5
44
53
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362934
ASL 733 63 A4
1,5
53
63
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362938
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 A4
Art.Nr.
1362904
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 12 A4
Art.Nr.
1362906
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 14 A4
Art.Nr.
1362908
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 17 A4
Art.Nr.
1362912
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 20 A4
Art.Nr.
1362914
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 25 A4
Art.Nr.
1362918
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 30 A4
Art.Nr.
1362922
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 36 A4
Art.Nr.
1362926
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 44 A4
Art.Nr.
1362930
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 53 A4
Art.Nr.
1362934
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASL 733 63 A4
Art.Nr.
1362938
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571