Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 733 ALU
Abstandschelle 733 ALU
Art.Nr. 1362838 | EAN 4012196600236



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7795 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 53-63mm |
für Durchmesser | 53 - 63 |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Spannbereich D max. | 63 mm |
Spannbereich D min. | 53 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 94 mm |
---|---|
Maß B | 80 mm |
Maß b | 16 mm |
Maß D | 63 mm |
Maß D max. | 63 mm |
Maß D min. | 53 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 35,3 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 2 |
Maß x | 15 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Materialstärke
Art.Nr.
ASL 733 10 ALU
8 mm
10 mm
Aluminium
1,5 mm
1362804
ASL 733 12 ALU
10 mm
12 mm
Aluminium
1,5 mm
1362806
ASL 733 14 ALU
12 mm
14 mm
Aluminium
1,5 mm
1362808
ASL 733 17 ALU
14 mm
17 mm
Aluminium
1,5 mm
1362812
ASL 733 20 ALU
17 mm
20 mm
Aluminium
1,5 mm
1362814
ASL 733 25 ALU
20 mm
25 mm
Aluminium
1,5 mm
1362818
ASL 733 30 ALU
25 mm
30 mm
Aluminium
1,5 mm
1362822
ASL 733 36 ALU
30 mm
36 mm
Aluminium
1,5 mm
1362826
ASL 733 44 ALU
36 mm
44 mm
Aluminium
1,5 mm
1362830
ASL 733 53 ALU
44 mm
53 mm
Aluminium
1,5 mm
1362834
ASL 733 63 ALU
53 mm
63 mm
Aluminium
1,5 mm
1362838
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 ALU
Art.Nr.
1362804
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
10 mm
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 12 ALU
Art.Nr.
1362806
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 14 ALU
Art.Nr.
1362808
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
12 mm
ASL 733 17 ALU
Art.Nr.
1362812
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 20 ALU
Art.Nr.
1362814
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
17 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 25 ALU
Art.Nr.
1362818
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
25 mm
Spannbereich D min.
20 mm
ASL 733 30 ALU
Art.Nr.
1362822
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D max.
30 mm
Spannbereich D min.
25 mm
ASL 733 36 ALU
Art.Nr.
1362826
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D min.
30 mm
Spannbereich D max.
36 mm
ASL 733 44 ALU
Art.Nr.
1362830
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D min.
36 mm
ASL 733 53 ALU
Art.Nr.
1362834
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Spannbereich D max.
53 mm
ASL 733 63 ALU
Art.Nr.
1362838
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm