Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 733 ALU
Abstandschelle 733 ALU
Art.Nr. 1362826 | EAN 4012196600205



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2327 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 30-36mm |
für Durchmesser | 30 - 36 |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Spannbereich D max. | 36 mm |
Spannbereich D min. | 30 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 65 mm |
---|---|
Maß b | 16 mm |
Maß B | 51 mm |
Maß D | 36 mm |
Maß D max. | 36 mm |
Maß D min. | 30 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 20 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 9 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
ASL 733 10 ALU
Aluminium
1,5 mm
8 mm
10 mm
1362804
ASL 733 12 ALU
Aluminium
1,5 mm
10 mm
12 mm
1362806
ASL 733 14 ALU
Aluminium
1,5 mm
12 mm
14 mm
1362808
ASL 733 17 ALU
Aluminium
1,5 mm
14 mm
17 mm
1362812
ASL 733 20 ALU
Aluminium
1,5 mm
17 mm
20 mm
1362814
ASL 733 25 ALU
Aluminium
1,5 mm
20 mm
25 mm
1362818
ASL 733 30 ALU
Aluminium
1,5 mm
25 mm
30 mm
1362822
ASL 733 36 ALU
Aluminium
1,5 mm
30 mm
36 mm
1362826
ASL 733 44 ALU
Aluminium
1,5 mm
36 mm
44 mm
1362830
ASL 733 53 ALU
Aluminium
1,5 mm
44 mm
53 mm
1362834
ASL 733 63 ALU
Aluminium
1,5 mm
53 mm
63 mm
1362838
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 ALU
Art.Nr.
1362804
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
10 mm
ASL 733 12 ALU
Art.Nr.
1362806
Spannbereich D min.
10 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 14 ALU
Art.Nr.
1362808
Spannbereich D min.
12 mm
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
14 mm
ASL 733 17 ALU
Art.Nr.
1362812
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
ASL 733 20 ALU
Art.Nr.
1362814
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D min.
17 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 25 ALU
Art.Nr.
1362818
Spannbereich D max.
25 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D min.
20 mm
ASL 733 30 ALU
Art.Nr.
1362822
Spannbereich D max.
30 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D min.
25 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 36 ALU
Art.Nr.
1362826
Spannbereich D min.
30 mm
Spannbereich D max.
36 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 44 ALU
Art.Nr.
1362830
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D max.
44 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 53 ALU
Art.Nr.
1362834
Spannbereich D max.
53 mm
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
44 mm
ASL 733 63 ALU
Art.Nr.
1362838
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm