Startseite

Abstandschelle 733 ALU

Art.Nr. 1362822 | EAN 4012196600199

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2332 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension25-30mm
für Durchmesser25 - 30
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Materialstärke1,5 mm
Spannbereich D max.30 mm
Spannbereich D min.25 mm
UV-beständigja
WerkstoffAluminium

Abmessungen

Maß A59 mm
Maß b16 mm
Maß B45 mm
Maß D30 mm
Maß D max.30 mm
Maß D min.25 mm
Maß L10 mm
Maß s16,5 mm
Maß t11,5
Maß t21,5
Maß x7,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 ALU
Art.Nr.
1362804
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
10 mm
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 12 ALU
Art.Nr.
1362806
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 14 ALU
Art.Nr.
1362808
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
12 mm
ASL 733 17 ALU
Art.Nr.
1362812
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 20 ALU
Art.Nr.
1362814
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
17 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 25 ALU
Art.Nr.
1362818
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
25 mm
Spannbereich D min.
20 mm
ASL 733 30 ALU
Art.Nr.
1362822
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D max.
30 mm
Spannbereich D min.
25 mm
ASL 733 36 ALU
Art.Nr.
1362826
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D min.
30 mm
Spannbereich D max.
36 mm
ASL 733 44 ALU
Art.Nr.
1362830
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Werkstoff
Aluminium
Spannbereich D min.
36 mm
ASL 733 53 ALU
Art.Nr.
1362834
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Spannbereich D max.
53 mm
ASL 733 63 ALU
Art.Nr.
1362838
Werkstoff
Aluminium
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm