Abstandschelle 733 ALU
Art.Nr. 1362818 | EAN 4012196600182
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 20-25mm für Durchmesser 20 - 25 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Materialstärke 1,5 mm Spannbereich D max. 25 mm Spannbereich D min. 20 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Maß A 51 mm Maß b 14 mm Maß B 39 mm Maß D 25 mm Maß D max. 25 mm Maß D min. 20 mm Maß L 10 mm Maß s 13,5 mm Maß t1 1,25 Maß t2 1,5 Maß x 7,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASL 733 25 ALU / 1362818 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung ASL 733 25 ALU / 1362818 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ASL 733 25 ALU / 1362818 , 0.14MB , pdf