Abstandschelle 733 ALU

Typ ASL 733 17 ALU
|
Art.Nr. 1362812
|
EAN 4012196600168
Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Aluminium

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Materialstärke1,5 mm
für Durchmesser14 - 17
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Abstand zur Wandja
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
Spannbereich D min.14 mm
Spannbereich D max.17 mm
Dimension14-17mm
WerkstoffAluminium
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1524 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L10 mm
Maß A44 mm
Maß B32 mm
Maß D max.17 mm
Maß D min.14 mm
Maß b14 mm
Maß x4,5 mm
Maß s9,5 mm
Maß t11,25
Maß t21,5
Maß D17 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 ALU
Art.Nr.
1362804
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 12 ALU
Art.Nr.
1362806
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 14 ALU
Art.Nr.
1362808
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 17 ALU
Art.Nr.
1362812
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 20 ALU
Art.Nr.
1362814
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 25 ALU
Art.Nr.
1362818
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 30 ALU
Art.Nr.
1362822
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 36 ALU
Art.Nr.
1362826
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 44 ALU
Art.Nr.
1362830
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 53 ALU
Art.Nr.
1362834
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Werkstoff
Aluminium
ASL 733 63 ALU
Art.Nr.
1362838
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Werkstoff
Aluminium