Abstandschelle 733 ALU
Art.Nr. 1362808 | EAN 4012196600243
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 12-14mm für Durchmesser 12 - 14 Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 41 mm Maß B 29 mm Maß b 14 mm Maß D 14 mm Maß D max. 14 mm Maß D min. 12 mm Maß L 10 mm Maß s 8 mm Maß t1 1,25 Maß t2 1,5 Maß x 3 mm Materialstärke 1,5 mm Spannbereich D max. 14 mm Spannbereich D min. 12 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASL 733 14 ALU / 1362808 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung ASL 733 14 ALU / 1362808 , 0.16MB , pdf