Abstandschelle 733 ALU

Art.Nr. 1362806 | EAN 4012196600151

1,5 mm
Aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,134 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 10-12mm
für Durchmesser 10 - 12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 39 mm
Maß b 14 mm
Maß B 27 mm
Maß D 12 mm
Maß D max. 12 mm
Maß D min. 10 mm
Maß L 10 mm
Maß s 6,9 mm
Maß t1 1
Maß t2 1,5
Maß x 3 mm
Materialstärke 1,5 mm
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 10 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASL 733 10 ALU 1,5 mm 8 mm 10 mm Aluminium 1362804
25 Stück 335,45 € Preis / 100 Stück
ASL 733 12 ALU 1,5 mm 10 mm 12 mm Aluminium 1362806
25 Stück 353,10 € Preis / 100 Stück
ASL 733 14 ALU 1,5 mm 12 mm 14 mm Aluminium 1362808
25 Stück 371,75 € Preis / 100 Stück
ASL 733 17 ALU 1,5 mm 14 mm 17 mm Aluminium 1362812
25 Stück 399,65 € Preis / 100 Stück
ASL 733 20 ALU 1,5 mm 17 mm 20 mm Aluminium 1362814
25 Stück 443,65 € Preis / 100 Stück
ASL 733 25 ALU 1,5 mm 20 mm 25 mm Aluminium 1362818
25 Stück 460,50 € Preis / 100 Stück
ASL 733 30 ALU 1,5 mm 25 mm 30 mm Aluminium 1362822
20 Stück 566,80 € Preis / 100 Stück
ASL 733 36 ALU 1,5 mm 30 mm 36 mm Aluminium 1362826
20 Stück 596,65 € Preis / 100 Stück
ASL 733 44 ALU 1,5 mm 36 mm 44 mm Aluminium 1362830
20 Stück 655,15 € Preis / 100 Stück
ASL 733 53 ALU 1,5 mm 44 mm 53 mm Aluminium 1362834
20 Stück 724,30 € Preis / 100 Stück
ASL 733 63 ALU 1,5 mm 53 mm 63 mm Aluminium 1362838
20 Stück 796,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

ASL 733 12 ALU / 1362806
Download