Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 733 G
Abstandschelle 733 G
Art.Nr. 1362784 | EAN 4012196600113



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1727 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 44-53mm |
für Durchmesser | 44 - 53 |
Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Spannbereich D max. | 53 mm |
Spannbereich D min. | 44 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 84 mm |
---|---|
Maß B | 70 mm |
Maß b | 16 mm |
Maß D | 53 mm |
Maß D max. | 53 mm |
Maß D min. | 44 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 29,5 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 2 |
Maß x | 13,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Oberfläche
Materialstärke
Werkstoff
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
ASL 733 10 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
8 mm
10 mm
1362754
ASL 733 12 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
10 mm
12 mm
1362756
ASL 733 14 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
12 mm
14 mm
1362758
ASL 733 17 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
14 mm
17 mm
1362762
ASL 733 20 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
17 mm
20 mm
1362764
ASL 733 25 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
20 mm
25 mm
1362768
ASL 733 30 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
25 mm
30 mm
1362772
ASL 733 36 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
30 mm
36 mm
1362776
ASL 733 44 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
36 mm
44 mm
1362780
ASL 733 53 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
44 mm
53 mm
1362784
ASL 733 63 G
galvanisch verzinkt
1,5 mm
Stahl
53 mm
63 mm
1362788
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 G
Art.Nr.
1362754
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
10 mm
ASL 733 12 G
Art.Nr.
1362756
Spannbereich D min.
10 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 14 G
Art.Nr.
1362758
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
14 mm
ASL 733 17 G
Art.Nr.
1362762
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
17 mm
ASL 733 20 G
Art.Nr.
1362764
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
17 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
20 mm
ASL 733 25 G
Art.Nr.
1362768
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
20 mm
Spannbereich D max.
25 mm
ASL 733 30 G
Art.Nr.
1362772
Spannbereich D max.
30 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
25 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 36 G
Art.Nr.
1362776
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
30 mm
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
36 mm
ASL 733 44 G
Art.Nr.
1362780
Spannbereich D min.
36 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
44 mm
ASL 733 53 G
Art.Nr.
1362784
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
53 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Werkstoff
Stahl
ASL 733 63 G
Art.Nr.
1362788
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm