Startseite

Abstandschelle 733 G

Art.Nr. 1362768 | EAN 4012196600076

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0727 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension20-25mm
für Durchmesser20 - 25
Geeignet im Brandschutzbereichja
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Materialstärke1,5 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
Spannbereich D max.25 mm
Spannbereich D min.20 mm
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß A51 mm
Maß b14 mm
Maß B39 mm
Maß D25 mm
Maß D max.25 mm
Maß D min.20 mm
Maß L10 mm
Maß s13,5 mm
Maß t11,25
Maß t21,5
Maß x7,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 G
Art.Nr.
1362754
Spannbereich D min.
8 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
10 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
ASL 733 12 G
Art.Nr.
1362756
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
10 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 14 G
Art.Nr.
1362758
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASL 733 17 G
Art.Nr.
1362762
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
ASL 733 20 G
Art.Nr.
1362764
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
20 mm
Spannbereich D min.
17 mm
ASL 733 25 G
Art.Nr.
1362768
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
25 mm
Spannbereich D min.
20 mm
ASL 733 30 G
Art.Nr.
1362772
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
25 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASL 733 36 G
Art.Nr.
1362776
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
36 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
30 mm
ASL 733 44 G
Art.Nr.
1362780
Spannbereich D max.
44 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
ASL 733 53 G
Art.Nr.
1362784
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D max.
53 mm
Spannbereich D min.
44 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 63 G
Art.Nr.
1362788
Spannbereich D max.
63 mm
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm