Abstandschelle 733 FT
Art.Nr. 1362734 | EAN 4012196600007
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 44-53mm für Durchmesser 44 - 53 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Materialstärke 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Spannbereich D max. 53 mm Spannbereich D min. 44 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 84 mm Maß B 70 mm Maß b 16 mm Maß D 53 mm Maß D max. 53 mm Maß D min. 44 mm Maß L 10 mm Maß s 29,5 mm Maß t1 1,5 Maß t2 2 Maß x 13,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASL 733 53 FT / 1362734 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung ASL 733 53 FT / 1362734 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ASL 733 53 FT / 1362734 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf