Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 733 FT
Abstandschelle 733 FT
Art.Nr. 1362726 | EAN 4012196599981



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0929 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 30-36mm |
für Durchmesser | 30 - 36 |
Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Spannbereich D max. | 36 mm |
Spannbereich D min. | 30 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 65 mm |
---|---|
Maß B | 51 mm |
Maß b | 16 mm |
Maß D | 36 mm |
Maß D max. | 36 mm |
Maß D min. | 30 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 20 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 9 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Werkstoff
Oberfläche
Spannbereich D max.
Art.Nr.
ASL 733 10 FT
1,5 mm
8 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
10 mm
1362704
ASL 733 12 FT
1,5 mm
10 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
12 mm
1362706
ASL 733 14 FT
1,5 mm
12 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
14 mm
1362708
ASL 733 17 FT
1,5 mm
14 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
17 mm
1362712
ASL 733 20 FT
1,5 mm
17 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
20 mm
1362714
ASL 733 25 FT
1,5 mm
20 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
25 mm
1362718
ASL 733 30 FT
1,5 mm
25 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
30 mm
1362722
ASL 733 36 FT
1,5 mm
30 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
36 mm
1362726
ASL 733 44 FT
1,5 mm
36 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
44 mm
1362730
ASL 733 53 FT
1,5 mm
44 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
53 mm
1362734
ASL 733 63 FT
1,5 mm
53 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
63 mm
1362738
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 FT
Art.Nr.
1362704
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
10 mm
ASL 733 12 FT
Art.Nr.
1362706
Spannbereich D max.
12 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Werkstoff
Stahl
ASL 733 14 FT
Art.Nr.
1362708
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
12 mm
ASL 733 17 FT
Art.Nr.
1362712
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
ASL 733 20 FT
Art.Nr.
1362714
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Spannbereich D min.
17 mm
ASL 733 25 FT
Art.Nr.
1362718
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
20 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
25 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 30 FT
Art.Nr.
1362722
Spannbereich D max.
30 mm
Spannbereich D min.
25 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
ASL 733 36 FT
Art.Nr.
1362726
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
30 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
36 mm
ASL 733 44 FT
Art.Nr.
1362730
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 53 FT
Art.Nr.
1362734
Spannbereich D max.
53 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
44 mm
ASL 733 63 FT
Art.Nr.
1362738
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
63 mm