Abstandschelle 733 FT

Typ ASL 733 20 FT
|
Art.Nr. 1362714
|
EAN 4012196599929
Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltja
Materialstärke1,5 mm
für Durchmesser17 - 20
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Abstand zur Wandja
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
Spannbereich D min.17 mm
Spannbereich D max.20 mm
Dimension17-20mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0649 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L10 mm
Maß A47 mm
Maß B35 mm
Maß D max.20 mm
Maß D min.17 mm
Maß b14 mm
Maß x4,5 mm
Maß s12 mm
Maß t11,25
Maß t21,5
Maß D20 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 FT
Art.Nr.
1362704
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 12 FT
Art.Nr.
1362706
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 14 FT
Art.Nr.
1362708
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 17 FT
Art.Nr.
1362712
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 20 FT
Art.Nr.
1362714
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 25 FT
Art.Nr.
1362718
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 30 FT
Art.Nr.
1362722
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 36 FT
Art.Nr.
1362726
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 44 FT
Art.Nr.
1362730
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 53 FT
Art.Nr.
1362734
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 63 FT
Art.Nr.
1362738
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl