Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 733 FT
Abstandschelle 733 FT
Art.Nr. 1362712 | EAN 4012196599912



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0579 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 14-17mm |
für Durchmesser | 14 - 17 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Spannbereich D max. | 17 mm |
Spannbereich D min. | 14 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 44 mm |
---|---|
Maß B | 32 mm |
Maß b | 14 mm |
Maß D | 17 mm |
Maß D max. | 17 mm |
Maß D min. | 14 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 9,5 mm |
Maß t1 | 1,25 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 4,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Oberfläche
Spannbereich D max.
Materialstärke
Werkstoff
Art.Nr.
ASL 733 10 FT
8 mm
tauchfeuerverzinkt
10 mm
1,5 mm
Stahl
1362704
ASL 733 12 FT
10 mm
tauchfeuerverzinkt
12 mm
1,5 mm
Stahl
1362706
ASL 733 14 FT
12 mm
tauchfeuerverzinkt
14 mm
1,5 mm
Stahl
1362708
ASL 733 17 FT
14 mm
tauchfeuerverzinkt
17 mm
1,5 mm
Stahl
1362712
ASL 733 20 FT
17 mm
tauchfeuerverzinkt
20 mm
1,5 mm
Stahl
1362714
ASL 733 25 FT
20 mm
tauchfeuerverzinkt
25 mm
1,5 mm
Stahl
1362718
ASL 733 30 FT
25 mm
tauchfeuerverzinkt
30 mm
1,5 mm
Stahl
1362722
ASL 733 36 FT
30 mm
tauchfeuerverzinkt
36 mm
1,5 mm
Stahl
1362726
ASL 733 44 FT
36 mm
tauchfeuerverzinkt
44 mm
1,5 mm
Stahl
1362730
ASL 733 53 FT
44 mm
tauchfeuerverzinkt
53 mm
1,5 mm
Stahl
1362734
ASL 733 63 FT
53 mm
tauchfeuerverzinkt
63 mm
1,5 mm
Stahl
1362738
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 10 FT
Art.Nr.
1362704
Spannbereich D min.
8 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
10 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
ASL 733 12 FT
Art.Nr.
1362706
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
ASL 733 14 FT
Art.Nr.
1362708
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
14 mm
ASL 733 17 FT
Art.Nr.
1362712
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
ASL 733 20 FT
Art.Nr.
1362714
Spannbereich D min.
17 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
20 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
ASL 733 25 FT
Art.Nr.
1362718
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
20 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
25 mm
ASL 733 30 FT
Art.Nr.
1362722
Spannbereich D min.
25 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
ASL 733 36 FT
Art.Nr.
1362726
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
36 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
30 mm
ASL 733 44 FT
Art.Nr.
1362730
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
44 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASL 733 53 FT
Art.Nr.
1362734
Spannbereich D min.
44 mm
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
53 mm
ASL 733 63 FT
Art.Nr.
1362738
Spannbereich D min.
53 mm
Spannbereich D max.
63 mm
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl