Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 733 FT
Abstandschelle 733 FT
Art.Nr. 1362708 | EAN 4012196599905



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0605 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 12-14mm |
für Durchmesser | 12 - 14 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Spannbereich D max. | 14 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 41 mm |
---|---|
Maß b | 14 mm |
Maß B | 29 mm |
Maß D | 14 mm |
Maß D max. | 14 mm |
Maß D min. | 12 mm |
Maß L | 10 mm |
Maß s | 8 mm |
Maß t1 | 1,25 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Oberfläche
Materialstärke
Spannbereich D max.
Werkstoff
Spannbereich D min.
Art.Nr.
ASL 733 10 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
10 mm
Stahl
8 mm
1362704
ASL 733 12 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
12 mm
Stahl
10 mm
1362706
ASL 733 14 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
14 mm
Stahl
12 mm
1362708
ASL 733 17 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
17 mm
Stahl
14 mm
1362712
ASL 733 20 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
20 mm
Stahl
17 mm
1362714
ASL 733 25 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
25 mm
Stahl
20 mm
1362718
ASL 733 30 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
30 mm
Stahl
25 mm
1362722
ASL 733 36 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
36 mm
Stahl
30 mm
1362726
ASL 733 44 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
44 mm
Stahl
36 mm
1362730
ASL 733 53 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
53 mm
Stahl
44 mm
1362734
ASL 733 63 FT
tauchfeuerverzinkt
1,5 mm
63 mm
Stahl
53 mm
1362738
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
ASL 733 10 FT
Art.Nr.
1362704
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
10 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
8 mm
ASL 733 12 FT
Art.Nr.
1362706
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 14 FT
Art.Nr.
1362708
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
14 mm
ASL 733 17 FT
Art.Nr.
1362712
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 20 FT
Art.Nr.
1362714
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
20 mm
Spannbereich D min.
17 mm
ASL 733 25 FT
Art.Nr.
1362718
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
25 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
20 mm
ASL 733 30 FT
Art.Nr.
1362722
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
30 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
25 mm
ASL 733 36 FT
Art.Nr.
1362726
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
36 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
30 mm
ASL 733 44 FT
Art.Nr.
1362730
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
Spannbereich D min.
36 mm
Werkstoff
Stahl
ASL 733 53 FT
Art.Nr.
1362734
Materialstärke
1,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
44 mm
Spannbereich D max.
53 mm
Werkstoff
Stahl
ASL 733 63 FT
Art.Nr.
1362738
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
63 mm