Abstandschelle 733 FT
Art.Nr. 1362706 | EAN 4012196599882
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 10-12mm für Durchmesser 10 - 12 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 39 mm Maß b 14 mm Maß B 27 mm Maß D 12 mm Maß D max. 12 mm Maß D min. 10 mm Maß L 10 mm Maß s 6,9 mm Maß t1 1 Maß t2 1,5 Maß x 3 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 10 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASL 733 12 FT / 1362706 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung ASL 733 12 FT / 1362706 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ASL 733 12 FT / 1362706 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf