Abstandschelle 732 A2
Art.Nr. 1362646 | EAN 4012196609475
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Dimension 44-53mm für Durchmesser 44 - 53 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 84 mm Maß b 18 mm Maß B 70 mm Maß D 53 mm Maß D max. 53 mm Maß D min. 44 mm Maß H1 12 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 13,5 mm Materialstärke 1,5 mm Spannbereich D max. 53 mm Spannbereich D min. 44 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 53 A2 / 1362646 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung ASG 732 53 A2 / 1362646 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf