Startseite

Abstandschelle 732 A2

Art.Nr. 1362644 | EAN 4012196609468

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Materialstärke
Spannbereich D max.
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3358 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension36-44mm
für Durchmesser36 - 44
Geeignet im Brandschutzbereichja
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Materialstärke1,5 mm
Spannbereich D max.44 mm
Spannbereich D min.36 mm
UV-beständigja
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A73 mm
Maß B59 mm
Maß b18 mm
Maß D44 mm
Maß D max.44 mm
Maß D min.36 mm
Maß H112 mm
Maß t11,5
Maß t21,5
Maß x12 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Materialstärke
Spannbereich D max.
ASG 732 6 A2
Art.Nr.
1362622
Spannbereich D min.
5 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
6 mm
ASG 732 7 A2
Art.Nr.
1362624
Spannbereich D min.
6 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
7 mm
ASG 732 8 A2
Art.Nr.
1362626
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
8 mm
Spannbereich D min.
7 mm
ASG 732 10 A2
Art.Nr.
1362628
Spannbereich D min.
8 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
10 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 12 A2
Art.Nr.
1362630
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 14 A2
Art.Nr.
1362632
Spannbereich D min.
12 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 17 A2
Art.Nr.
1362634
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 20 A2
Art.Nr.
1362636
Spannbereich D max.
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D min.
17 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 25 A2
Art.Nr.
1362638
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
25 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
20 mm
ASG 732 30 A2
Art.Nr.
1362640
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
25 mm
Spannbereich D max.
30 mm
ASG 732 36 A2
Art.Nr.
1362642
Spannbereich D max.
36 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
30 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 44 A2
Art.Nr.
1362644
Spannbereich D min.
36 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
ASG 732 53 A2
Art.Nr.
1362646
Spannbereich D min.
44 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
53 mm
ASG 732 63 A2
Art.Nr.
1362648
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
63 mm
Materialstärke
1,5 mm