Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Abstand-Befestigungsschellen/
…
/
Abstandschelle 732 A2
Abstandschelle 732 A2
Art.Nr. 1362642 | EAN 4012196609451



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Materialstärke
Spannbereich D max.
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | ja |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | geschlossen |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3008 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 30-36mm |
für Durchmesser | 30 - 36 |
Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Materialstärke | 1,5 mm |
Spannbereich D max. | 36 mm |
Spannbereich D min. | 30 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Maß A | 65 mm |
---|---|
Maß b | 18 mm |
Maß B | 51 mm |
Maß D | 36 mm |
Maß D max. | 36 mm |
Maß D min. | 30 mm |
Maß H1 | 12 mm |
Maß t1 | 1,5 |
Maß t2 | 1,5 |
Maß x | 9 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Materialstärke
Werkstoff
Spannbereich D max.
Art.Nr.
ASG 732 6 A2
5 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6 mm
1362622
ASG 732 7 A2
6 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
7 mm
1362624
ASG 732 8 A2
7 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
8 mm
1362626
ASG 732 10 A2
8 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
10 mm
1362628
ASG 732 12 A2
10 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
12 mm
1362630
ASG 732 14 A2
12 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
14 mm
1362632
ASG 732 17 A2
14 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
17 mm
1362634
ASG 732 20 A2
17 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
20 mm
1362636
ASG 732 25 A2
20 mm
1,25 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
25 mm
1362638
ASG 732 30 A2
25 mm
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
30 mm
1362640
ASG 732 36 A2
30 mm
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
36 mm
1362642
ASG 732 44 A2
36 mm
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
44 mm
1362644
ASG 732 53 A2
44 mm
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
53 mm
1362646
ASG 732 63 A2
53 mm
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
63 mm
1362648
Spannbereich D min.
Materialstärke
Spannbereich D max.
ASG 732 6 A2
Art.Nr.
1362622
Spannbereich D min.
5 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
6 mm
ASG 732 7 A2
Art.Nr.
1362624
Spannbereich D min.
6 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
7 mm
ASG 732 8 A2
Art.Nr.
1362626
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
8 mm
Spannbereich D min.
7 mm
ASG 732 10 A2
Art.Nr.
1362628
Spannbereich D min.
8 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
10 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 12 A2
Art.Nr.
1362630
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
10 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 14 A2
Art.Nr.
1362632
Spannbereich D min.
12 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
14 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 17 A2
Art.Nr.
1362634
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
17 mm
Spannbereich D min.
14 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 20 A2
Art.Nr.
1362636
Spannbereich D max.
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D min.
17 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 25 A2
Art.Nr.
1362638
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
25 mm
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D min.
20 mm
ASG 732 30 A2
Art.Nr.
1362640
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
25 mm
Spannbereich D max.
30 mm
ASG 732 36 A2
Art.Nr.
1362642
Spannbereich D max.
36 mm
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
30 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 44 A2
Art.Nr.
1362644
Spannbereich D min.
36 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
44 mm
ASG 732 53 A2
Art.Nr.
1362646
Spannbereich D min.
44 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
53 mm
ASG 732 63 A2
Art.Nr.
1362648
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Spannbereich D max.
63 mm
Materialstärke
1,5 mm