Abstandschelle 732 A2
Art.Nr. 1362640 | EAN 4012196609444
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2781 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 25-30mm für Durchmesser 25 - 30 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 59 mm Maß b 18 mm Maß B 45 mm Maß D 30 mm Maß D max. 30 mm Maß D min. 25 mm Maß H1 12 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 7,5 mm Materialstärke 1,5 mm Spannbereich D max. 30 mm Spannbereich D min. 25 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 30 A2 / 1362640 , 0.29MB , pdfEU-Konformitätserklärung ASG 732 30 A2 / 1362640 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdf