Abstandschelle 732 A2
Art.Nr. 1362634 | EAN 4012196609413
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1888 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 14-17mm für Durchmesser 14 - 17 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 44 mm Maß b 18 mm Maß B 32 mm Maß D 17 mm Maß D max. 17 mm Maß D min. 14 mm Maß H1 12 mm Maß t1 1,25 Maß t2 1,25 Maß x 4,5 mm Materialstärke 1,25 mm Spannbereich D max. 17 mm Spannbereich D min. 14 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 17 A2 / 1362634 , 0.29MB , pdfEU-Konformitätserklärung ASG 732 17 A2 / 1362634 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdf