Abstandschelle 732 A2
Art.Nr. 1362630 | EAN 4012196609390
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Dimension 10-12mm für Durchmesser 10 - 12 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 39 mm Maß B 27 mm Maß b 18 mm Maß D 12 mm Maß D max. 12 mm Maß D min. 10 mm Maß H1 12 mm Maß t1 1 Maß t2 1,25 Maß x 3 mm Materialstärke 1,25 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 10 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 12 A2 / 1362630 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung ASG 732 12 A2 / 1362630 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf