Abstandschelle 732 A2

Art.Nr. 1362626 | EAN 4012196609376

Edelstahl, rostfrei 1.4301
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1506 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 7-8mm
für Durchmesser 7 - 8
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 35 mm
Maß b 18 mm
Maß B 23 mm
Maß D 8 mm
Maß D max. 8 mm
Maß D min. 7 mm
Maß H1 12 mm
Maß t1 1
Maß t2 1,25
Maß x 1,5 mm
Materialstärke 1,25 mm
Spannbereich D max. 8 mm
Spannbereich D min. 7 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASG 732 6 A2 1,25 mm 5 mm 6 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362622
25 Stück 570,20 € Preis / 100 Stück
ASG 732 7 A2 1,25 mm 6 mm 7 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362624
25 Stück 575,85 € Preis / 100 Stück
ASG 732 8 A2 1,25 mm 7 mm 8 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362626
25 Stück 592,85 € Preis / 100 Stück
ASG 732 10 A2 1,25 mm 8 mm 10 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362628
25 Stück 605,70 € Preis / 100 Stück
ASG 732 12 A2 1,25 mm 10 mm 12 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362630
25 Stück 622,30 € Preis / 100 Stück
ASG 732 14 A2 1,25 mm 12 mm 14 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362632
25 Stück 629,05 € Preis / 100 Stück
ASG 732 17 A2 1,25 mm 14 mm 17 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362634
25 Stück 632,90 € Preis / 100 Stück
ASG 732 20 A2 1,25 mm 17 mm 20 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362636
25 Stück 643,40 € Preis / 100 Stück
ASG 732 25 A2 1,25 mm 20 mm 25 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362638
25 Stück 673,00 € Preis / 100 Stück
ASG 732 30 A2 1,5 mm 25 mm 30 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362640
20 Stück 699,20 € Preis / 100 Stück
ASG 732 36 A2 1,5 mm 30 mm 36 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362642
20 Stück 762,75 € Preis / 100 Stück
ASG 732 44 A2 1,5 mm 36 mm 44 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362644
20 Stück 865,35 € Preis / 100 Stück
ASG 732 53 A2 1,5 mm 44 mm 53 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362646
20 Stück 1.038,30 € Preis / 100 Stück
ASG 732 63 A2 1,5 mm 53 mm 63 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 1362648
20 Stück 1.401,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung ASG 732 8 A2 / 1362626 , 0.16MB , pdf
Download

ASG 732 8 A2 / 1362626
Download