Abstandschelle 732 A4

Typ ASG 732 14 A4
|
Art.Nr. 1362464
|
EAN 4012196599783
Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltja
Materialstärke1,25 mm
für Durchmesser12 - 14
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Abstand zur Wandja
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartGewindeanschluss
Spannbereich D min.12 mm
Spannbereich D max.14 mm
Dimension12-14mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1658 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß A41 mm
Maß B29 mm
Maß D max.14 mm
Maß D min.12 mm
Maß H112 mm
Maß b18 mm
Maß x3 mm
Maß t11,25
Maß t21,25
Maß D14 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASG 732 6 A4
Art.Nr.
1362454
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
5
Spannbereich D max.
6
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 7 A4
Art.Nr.
1362456
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
7
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 8 A4
Art.Nr.
1362458
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
7
Spannbereich D max.
8
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 10 A4
Art.Nr.
1362460
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 12 A4
Art.Nr.
1362462
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 14 A4
Art.Nr.
1362464
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 17 A4
Art.Nr.
1362467
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 20 A4
Art.Nr.
1362469
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 25 A4
Art.Nr.
1362472
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 30 A4
Art.Nr.
1362474
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 36 A4
Art.Nr.
1362478
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 44 A4
Art.Nr.
1362482
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 53 A4
Art.Nr.
1362486
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 63 A4
Art.Nr.
1362489
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571