Abstandschelle 732 A4
Typ ASG 732 12 A4
|Art.Nr. 1362462
|EAN 4012196599776




Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 1,25 mm |
| für Durchmesser | 10 - 12 |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Abstand zur Wand | ja |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Gewindeanschluss |
| Spannbereich D min. | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 10-12mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1592 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß A | 39 mm |
|---|---|
| Maß B | 27 mm |
| Maß D max. | 12 mm |
| Maß D min. | 10 mm |
| Maß H1 | 12 mm |
| Maß b | 18 mm |
| Maß x | 3 mm |
| Maß t1 | 1 |
| Maß t2 | 1,25 |
| Maß D | 12 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Art.Nr.
ASG 732 6 A4
1,25
5
6
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362454
ASG 732 7 A4
1,25
6
7
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362456
ASG 732 8 A4
1,25
7
8
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362458
ASG 732 10 A4
1,25
8
10
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362460
ASG 732 12 A4
1,25
10
12
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362462
ASG 732 14 A4
1,25
12
14
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362464
ASG 732 17 A4
1,25
14
17
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362467
ASG 732 20 A4
1,25
17
20
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362469
ASG 732 25 A4
1,25
20
25
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362472
ASG 732 30 A4
1,5
25
30
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362474
ASG 732 36 A4
1,5
30
36
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362478
ASG 732 44 A4
1,5
36
44
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362482
ASG 732 53 A4
1,5
44
53
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362486
ASG 732 63 A4
1,5
53
63
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1362489
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASG 732 6 A4
Art.Nr.
1362454
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
5
Spannbereich D max.
6
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 7 A4
Art.Nr.
1362456
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
7
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 8 A4
Art.Nr.
1362458
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
7
Spannbereich D max.
8
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 10 A4
Art.Nr.
1362460
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 12 A4
Art.Nr.
1362462
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 14 A4
Art.Nr.
1362464
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 17 A4
Art.Nr.
1362467
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 20 A4
Art.Nr.
1362469
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 25 A4
Art.Nr.
1362472
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 30 A4
Art.Nr.
1362474
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 36 A4
Art.Nr.
1362478
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 44 A4
Art.Nr.
1362482
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 53 A4
Art.Nr.
1362486
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
ASG 732 63 A4
Art.Nr.
1362489
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571