Abstandschelle 732 A4
Art.Nr. 1362456 | EAN 4012196599745
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 6-7mm für Durchmesser 6 - 7 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 35 mm Maß b 18 mm Maß B 23 mm Maß D 7 mm Maß D max. 7 mm Maß D min. 6 mm Maß H1 12 mm Maß t1 1 Maß t2 1,25 Maß x 1,5 mm Materialstärke 1,25 mm Spannbereich D max. 7 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 7 A4 / 1362456 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung ASG 732 7 A4 / 1362456 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf