Abstandschelle 732 G
Art.Nr. 1362412 | EAN 4012196599622
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 10-12mm für Durchmesser 10 - 12 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Materialstärke 1,25 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 10 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 39 mm Maß b 18 mm Maß B 27 mm Maß D 12 mm Maß D max. 12 mm Maß D min. 10 mm Maß H1 6,5 mm Maß t1 1 Maß t2 1,25 Maß x 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 12 G / 1362412 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung ASG 732 12 G / 1362412 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf