Abstandschelle 732 FT
Art.Nr. 1362382 | EAN 4012196600700
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss Dimension 36-44mm für Durchmesser 36 - 44 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 73 mm Maß b 18 mm Maß B 59 mm Maß D 44 mm Maß D max. 44 mm Maß D min. 36 mm Maß H1 6,5 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 12 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Spannbereich D max. 44 mm Spannbereich D min. 36 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 44 FT / 1362382 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung ASG 732 44 FT / 1362382 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdf