Startseite

Abstandschelle 732 FT

Art.Nr. 1362372 | EAN 4012196599417

Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartGewindeanschluss
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0589 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension20-25mm
für Durchmesser20 - 25
Geeignet im Brandschutzbereichja
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Materialstärke1,25 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.25 mm
Spannbereich D min.20 mm
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß A51 mm
Maß b18 mm
Maß B39 mm
Maß D25 mm
Maß D max.25 mm
Maß D min.20 mm
Maß H16,5 mm
Maß t11,25
Maß t21,25
Maß x7,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Materialstärke
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
ASG 732 6 FT
Art.Nr.
1362354
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,25 mm
Spannbereich D max.
6 mm
Spannbereich D min.
5 mm
ASG 732 7 FT
Art.Nr.
1362356
Materialstärke
1,25 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
7 mm
Spannbereich D min.
6 mm
ASG 732 8 FT
Art.Nr.
1362358
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
7 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
8 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 10 FT
Art.Nr.
1362360
Spannbereich D min.
8 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
10 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
ASG 732 12 FT
Art.Nr.
1362362
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
12 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
10 mm
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 14 FT
Art.Nr.
1362364
Spannbereich D max.
14 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,25 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
12 mm
ASG 732 17 FT
Art.Nr.
1362367
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
14 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
17 mm
ASG 732 20 FT
Art.Nr.
1362369
Spannbereich D min.
17 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
20 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,25 mm
ASG 732 25 FT
Art.Nr.
1362372
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
20 mm
Spannbereich D max.
25 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
ASG 732 30 FT
Art.Nr.
1362374
Spannbereich D max.
30 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D min.
25 mm
Werkstoff
Stahl
ASG 732 36 FT
Art.Nr.
1362378
Spannbereich D min.
30 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,5 mm
Spannbereich D max.
36 mm
Werkstoff
Stahl
ASG 732 44 FT
Art.Nr.
1362382
Spannbereich D min.
36 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
44 mm
Materialstärke
1,5 mm
ASG 732 53 FT
Art.Nr.
1362386
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
44 mm
Spannbereich D max.
53 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
1,5 mm
ASG 732 63 FT
Art.Nr.
1362389
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
53 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
63 mm
Materialstärke
1,5 mm